- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- Kameror för mobila applikationer
- Monitorer för analoga kameror
- E2M231
monitor med en analog videoingång
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
monitor med en analog videoingång
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Applikation
Applikation | monitor för upp till 1st O2M2xx / O3M2xx kamera |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Överspänningsskydd | ja |
Strömförsörjning för kamera [mA] | 2000; (± 10%) |
Ingångar
Videoingång | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...125 |
Lagerhållning, fuktighet [%] | < 75; (relativ fuktighet [%]) |
Lagerhållning, tid [MON] | 24 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1022,5 |
---|---|
Material | kapsling: ABS svart; fixtur: Aluminium svart |
Displayer / manöverelement
Displaytyp | Färgdisplay |
---|---|
Displaystrolek | 7" |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | kabel: 2 m |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M16; kodning: A |