• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. E33012

Processadapter för hygienisk röranslutning

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Processadapter för hygienisk röranslutning

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • För installation av processgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
  • Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Hög trycktålighet
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E33712 Produktjämförelse: E33012 / E33712 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 40
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 215
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning Aseptoflex
Processanslutning rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4
Anmärkning
Förpackning 1 antal