- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för pulsgivare
- E60036
Fjädrande underdel för fästvinkel
E60036
RESILIENT BASE
Fjädrande underdel för fästvinkel
E60036
RESILIENT BASE
- För säker fastsättning av pulsgivare
- Enkel, snabb montering med låg kostnad
- Effektiv vibrationsdämpning
Utgående artikel
Alternativartiklar: E61438 Produktjämförelse: E60036 / E61438 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Mekaniska data
Vikt [g] | 402,5 |
---|---|
Mått [mm] | 80 x 80 x 30 |
Material | Aluminium svart eloxerad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|