- Produkter
- E70483
AS-Interface flatkabelövergång
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
AS-Interface flatkabelövergång
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E70583 Produktjämförelse: E70483 / E70583 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Applikation | distribuering av AS-i spänning till M12 honkontakt |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 61,6 |
---|---|
Mått [mm] | 40 x 19 x 35 |
Material | kapsling: PA 6.6-GF25 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,6 m |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |