AS-Interface flatkabelövergång
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
AS-Interface flatkabelövergång
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Alternativartiklar: E75005 Produktjämförelse: E70585 / E75005 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 53,8 |
---|---|
Material | PBT / PC |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1,65 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A |