Analog kamera för mobila arbetsmaskiner
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
Analog kamera för mobila arbetsmaskiner
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
- Analog videoutgång för övervakning av området bakom mobila maskiner
- Inkapslat, väderbeständigt hölje
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Temperaturkontrollerad linsuppvärmning
- EG-typgodkännande E4
Produktegenskaper
Bildupplösning [px] | 640 x 480 |
---|---|
Öppningsvinkel [°] | 80 x 59 |
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 280; (med linsuppvärmning) |
Överspänningsskydd | ja |
Bildsensor | ¼'' 4:3 VGA CMOS bildsensor färg |
Startström, max peak [mA] | 1000 |
Varaktighet av strömspik vid påslag [ms] | 2 |
Utgångar
Videoutgång | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Område
Bildfältstorlek [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildupplösning [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Öppningsvinkel [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Ljuskänslighet [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamiskt område [dB] | > 80 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
Saltsprayprov |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 311 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Material | kapsling: PC/ABS; frontlins: Polyamid glasfiberförstärkt |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, skärmad | |
Anslutning: 1 x M16; kodning: A; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |