• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Kameror för mobila applikationer
  4. Analoga kameror
  5. O2M211

Analog kamera för mobila arbetsmaskiner

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Analog kamera för mobila arbetsmaskiner

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Analog videoutgång för övervakning av området bakom mobila maskiner
  • Inkapslat, väderbeständigt hölje
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Temperaturkontrollerad linsuppvärmning
  • EG-typgodkännande E4
Produktegenskaper
Bildupplösning [px] 640 x 480
Öppningsvinkel [°] 170 x 117
Applikation
Speciella egenskaper skärmad ledning
Applikation Inbyggd spegelfunktion
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 12...32 DC
Strömförbrukning [mA] < 280; (med linsuppvärmning)
Överspänningsskydd ja
Bildsensor ¼'' 4:3 VGA CMOS bildsensor färg
Startström, max peak [mA] 1000
Varaktighet av strömspik vid påslag [ms] 2
Utgångar
Videoutgång PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Område
Bildfältstorlek [mm]
Arbetsavstånd [m] Bildfält [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Bildupplösning [px] 640 x 480
Öppningsvinkel [°] 170 x 117
Ljuskänslighet [LUX] < 0,05
Dynamiskt område [dB] > 80
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-4 industrimiljö
DIN EN 61000-6-2 industrimiljö
UN-ECE R10
Stöttålighet
50 g
Vibrationstålighet
Frekvensområde 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Saltsprayprov
IEC 60068-5-52
Mekaniska data
Vikt [g] 301,7
Mått [mm] Ø 55 / L = 52
Material kapsling: PC/ABS; frontlins: Polyamid glasfiberförstärkt
Tillbehör
Ingående delar
Montagekit:, E2M210
skruvar: 2 x M6 x 20
packningar
Muttrar: 2 x M6, självlåsning
antiglidbeläggning
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, skärmad; skärm ansluten
Anslutning: 1 x M16; kodning: A; Skärmad anslutningskabel: true