• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Visiongivare
  4. 3D sensorer för mobila applikationer
  5. O3M151

3D sensor för mobila applikationer

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

3D sensor för mobila applikationer

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • Tillförlitlig 3D-detektering av motiv och objekt
  • Lämplig för användning i mobila maskiner
  • Tillförlitlig avståndsmätning tack vare time-of-flight
  • Kompakt och robust hölje
  • Mycket lång räckvidd upp till 35 m
  • ce
  • ukca
  • e1r
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Bildupplösning 3D [px] 64 x 16
Öppningsvinkel 3D [°] 70 x 23
Bildfrekvens 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Applikation
Applikation utgångs för 3D bilddata
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 9...32 DC
Strömförbrukning [mA] < 400
Effektförbrukning [W] 3,6
Skyddsklass III
Typ av ljus infrarött ljus
Bildsensor PMD 3D ToF-Chip
Område
Bildupplösning 3D [px] 64 x 16
Öppningsvinkel 3D [°] 70 x 23
Bildfrekvens 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter via PC med ifm Vision Assistant
Gränssnitt
Kommunikationsinterface CAN; Ethernet
Antal Can Interfaces 1
Antal Ethernet Interfaces 1
Notering på gränssnitten
Utgång för förbehandlad data via CAN interface
CAN
Överföringshastighet 250 (125...1000) kBaud
Protokoll CANopen; UDS
Fabriksinställning
J1939-interface: förinställt
Enhetsadress (ECU): 239
UDS interface: 500 (125...1000) kBaud
Användartyp Parameterinställning; Dataöverföring
Ethernet
Protokoll UDP/IP
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.1.1
Subnätmask: 255.255.255.0
mål-IPadress: 255.255.255.255
målport: 42000
Användartyp Dataöverföring
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Hänvisning till omgivningstemperatur
vid bilduppdateringsfrekvens om 25 Hz
Lagringstemperatur [°C] -40...105
Kapslingsklass IP 67; IP 69K; (med förmonterade anslutningar eller skyddskåpor)
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] 120
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-4 industrimiljö
DIN EN 61000-6-2 industrimiljö
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms Permanent chock
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz Svepsinus
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz brusvibration
Elektrisk säkerhet
DIN EN 61010-2-201 elektrisk chock / elektrisk matning endast via PELV kretsar
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 78
Mekaniska data
Vikt [g] 1087
Mått [mm] 143 x 85 x 70,1
Material kapsling: pressgjuten aluminium; skiva: gorilla glas
Tillbehör
Ingående delar
Skyddslock
Anmärkning
Anmärkning
belysningsenheterna krävs för sensorn.
använd endast original ifm kablar för att ansluta sensorn och belysnngsenheten.
funktionsspecifika prestandavärden hittas i medfäljande dokumentation.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - CAN
Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D
Ytterligare data
Bildfältstorlek med korrigering av linsförvrängning
Mätområde / avstånd [m] Längd [m] Bredd [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
mätavstånd för objektigenkänning
objekttyp / objektstorlek användarvillkor Mätområde [m]
fordon soligt (~120 klx) 0,25...30
molnigt (~20 klx) 0,25...40
mörker 0,25...50
person soligt (~120 klx) 0,25...12
molnigt (~20 klx) 0,25...16
mörker 0,25...20
retroreflektor soligt (~120 klx) 1...40
molnigt (~20 klx) 1...60
mörker 1...80
mjukvaruvariant: OD objektigenkänning
mätområde för ROI
användarvillkor Mätområde [m]
typiskt värde
soligt (~120 klx) 0,25...12
molnigt (~20 klx) 0,25...15
mörker 0,25...30
mjukvaruvariant : DI / BF distance image basfunktioner
mätnoggrannhet
användarvillkor mätnoggrannhet [cm]
typiskt värde
soligt (~120 klx) ± 15
molnigt (~20 klx) ± 10
mörker ± 5
mjukvaruvariant : DI / BF distance image basfunktioner