IR belysningsenhet
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
IR belysningsenhet
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- För givare för 3D-detektering av motiv och objekt
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Kompakt och robust hölje
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Öppningsvinkel [°] | 97 x 44 |
Bildfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 5000 |
Effektförbrukning [W] | 45 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 850 |
Område
Öppningsvinkel [°] | 97 x 44 |
---|---|
Bildfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via PC och O3M271 / O3M171 med ifm Vision Assistant |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | MCI |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...105 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (med förmonterade anslutningar eller skyddskåpor) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Fotobiologisk säkerhet | riskgrupp 1; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 78 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1416,9 |
---|---|
Mått [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium; skiva: Polykarbonat |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |