Produktegenskaper
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Elektriskt utförande |
PNP |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67 |
Applikation
Skyddsfunktion |
Tillträdesskydd handskydd |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] |
20 |
Anslutningsspänning [V] |
24 DC |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Tillslagsfördröjning [s] |
< 2 |
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Våglängd [nm] |
950 |
Mottagare
Strömförbrukning [mA] |
83 |
Sändare
Strömförbrukning [mA] |
42 |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP |
Antal OSSD-utgångar |
2 |
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] |
400; (24 V) |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Område
Skyddshöjd [mm] |
1210 |
Upplösning (detekteringskapacitet d) [mm] |
40 |
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] |
0...4 |
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] |
3...12 |
Driftförhållanden
Applikation |
Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation |
Omgivningstemperatur [°C] |
-10...55 |
Lagringstemperatur [°C] |
-20...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
95 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) |
2 |
Överensstämmer med kraven |
ISO 13849-1: 2015 Kategori 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Livstid TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
5,0E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
4255 |
Mått [mm] |
1263 x 28 x 30 |
Material |
kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] |
1263 |
Displayer / manöverelement
Display |
sändare |
1 x LED |
mottagare |
2 x LED |
|
Tillbehör
Ingående delar |
Monteringsvinkel: 6 |
Monteringsmuttrar: 6 |
Muttrar |
|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m; för ledartvärsnitt 0,34 mm² |
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |