• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Säkerhetsteknik
  3. Ljusridåer
  4. För industriellt bruk
  5. OY059S

Ljusridå

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

Ljusridå

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
  • Uppfyller kraven för typ 2 till IEC 61496
  • Stort intervall är valbart på enheten
  • Smal, robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Elektriskt utförande PNP
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Applikation
Skyddsfunktion Tillträdesskydd handskydd
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] 20
Anslutningsspänning [V] 24 DC
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 2
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 950
Mottagare
Strömförbrukning [mA] 83
Sändare
Strömförbrukning [mA] 42
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Antal OSSD-utgångar 2
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] 400; (24 V)
Kortslutningsskyddad ja
Område
Skyddshöjd [mm] 1360
Upplösning (detekteringskapacitet d) [mm] 40
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] 0...4
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] 3...12
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] 12,5
Driftförhållanden
Applikation Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation
Omgivningstemperatur [°C] -10...55
Lagringstemperatur [°C] -20...70
Max. relativ luftfuktighet [%] 95
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
IEC 61496-1
Stöttålighet
IEC 61496-1
Vibrationstålighet
IEC 61496-1
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) 2
Överensstämmer med kraven
ISO 13849-1: 2015 Kategori 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Livstid TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 5,4E-08
Mekaniska data
Vikt [g] 4620
Mått [mm] 1413 x 28 x 30
Material kapsling: Aluminium; framruta: PC
Längd L [mm] 1413
Displayer / manöverelement
Display
sändare 1 x LED
mottagare 2 x LED
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsvinkel: 6
Monteringsmuttrar: 6
Muttrar
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m; för ledartvärsnitt 0,34 mm²
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A