Ljusridå
OY269S
OYA1360-40-4-20-P-1
Ljusridå
OY269S
OYA1360-40-4-20-P-1
- Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
- Uppfyller kraven för typ 4 till IEC 61496
- Stort intervall är valbart på enheten
- Smal, robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Applikation
Skyddsfunktion | Tillträdesskydd handskydd |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 20 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 2 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Strömförbrukning [mA] | 83 |
---|
Strömförbrukning [mA] | 42 |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] | 400; (24 V) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Område
Skyddshöjd [mm] | 1360 |
---|---|
Upplösning (detekteringskapacitet d) [mm] | 40 |
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] | 0...10 |
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] | 3...20 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 7,5 |
---|
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation |
---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Överensstämmer med kraven |
|
|||
Livstid TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,6E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 4695 |
---|---|
Mått [mm] | 1413 x 28 x 30 |
Material | kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] | 1413 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m; för ledartvärsnitt 0,34 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|