Ljusbom
OY413S
OYA0910-04-2-09-P-1-A
Ljusbom
OY413S
OYA0910-04-2-09-P-1-A
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Tålig mot ånga och högtrycksrengöring tack vare skyddsslang
- Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
- Uppfyller kraven för typ 2 till IEC 61496
- Stort intervall är valbart på enheten
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (skyddshylsa: IP 69K) |
Applikation
Skyddsfunktion | Tillträdesskydd kroppsskydd |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 20 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 2 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Strömförbrukning [mA] | 83 |
---|---|
Värmeutveckling vid strömförbrukning [mA] | 417 |
Strömförbrukning [mA] | 42 |
---|---|
Värmeutveckling vid strömförbrukning [mA] | 417 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] | 400; (24 V) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Område
Skyddshöjd [mm] | 910 |
---|---|
Antal ljusstrålar | 4 |
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] | 0...3 |
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] | 2...10 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 3,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (skyddshylsa: IP 69K) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Överensstämmer med kraven |
|
||
Livstid TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 6275 |
---|---|
Mått [mm] | 1177 x 76 x 74 |
Material | skyddsrör: PMMA transparent; Skyddskåpa: POM; klämcylinder: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: Silikon |
Längd L [mm] | 1177 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning | kabel: 15 m, PVC; Max. kabellängd: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning | kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|