Ljusbommar
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Ljusbommar
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- enlkel anslutning av muting givare direkt på ljusbommen
- mutingarm med förmonterade givare för snabb setup
- parallell eller korsande mutingvariant för detekering av olika objektstorlekar
- integrerat statusljus
- användarvänlig konfiguration via hårdvarukablar
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 10 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Strömförbrukning [mA] | 84 |
---|
Strömförbrukning [mA] | 42 |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] | 300; (24 V) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Område
Skyddshöjd [mm] | 910 |
---|---|
Antal ljusstrålar | 4 |
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] | 0...4 |
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] | 3...12 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 5,5 |
---|
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation |
---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...55 |
Lagringstemperatur [°C] | -30...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (ej kondenserande) |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Överensstämmer med kraven |
|
|||
Livstid TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 6905 |
---|---|
Mått [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Material | kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] | 1085 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; Max. kabellängd: 100 m; för ledararea 1 mm ² |
---|
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|