Produktegenskaper
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Elektriskt utförande |
PNP |
Kapslingsklass |
IP 65 |
Applikation
Skyddsfunktion |
Tillträdesskydd fingerskydd |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] |
20 |
Anslutningsspänning [V] |
24 DC |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Tillslagsfördröjning [s] |
< 18 |
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Våglängd [nm] |
950 |
Mottagare
Strömförbrukning [mA] |
125 |
Sändare
Strömförbrukning [mA] |
83 |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP |
Antal OSSD-utgångar |
2 |
Max. strömbelastning per OSSD utgång [mA] |
500; (24 V) |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Område
Skyddshöjd [mm] |
610 |
Upplösning (detekteringskapacitet d) [mm] |
14 |
Skyddsyta bredd (vid låg ljusintensitet) [m] |
0...3 |
Skyddsyta bredd (vid hög ljusintensitet) [m] |
0...5 |
Flytande blankning (Floating Blanking) |
ja |
Driftförhållanden
Applikation |
Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation |
Omgivningstemperatur [°C] |
0...55 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
95 |
Kapslingsklass |
IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
ESPE-typ (IEC 61496-1) |
4 |
Överensstämmer med kraven |
ISO 13849-1: 2015 Kategori 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Livstid TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,5E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
3514 |
Mått [mm] |
711 x 35 x 45 |
Material |
kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] |
711 |
Displayer / manöverelement
Display |
sändare |
3 x LED |
sändare |
7-segments LCD-display |
mottagare |
3 x LED |
mottagare |
7-segments LCD-display |
|
Tillbehör
Ingående delar |
Monteringsvinkel: 4 |
Monteringsmuttrar: 4 |
skruvar |
|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m; för ledartvärsnitt 0,34 mm² |
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |