- Produkter
- SA3010
Flödesvakt
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Flödesvakt
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Tillförlitlig övervakning av vatten i rör
- Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
- Enkel inställning av växlingspunkterna för snabb inställning
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- LED-display för indikering av mätvärdet
Utgående artikel
Alternativartiklar: SA5010 Produktjämförelse: SA3010 / SA5010 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [l/min] | 0...10 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Montage | T-stycken; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Media | vatten |
Medietemperatur [°C] | 0...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...28 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Mätprincip | kalorimetrisch |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [l/min] | 0...10 |
---|---|
Displayområde [l/min] | 0...12 |
Kopplingspunkt SP [l/min] | 0,1...12 |
Frånslagspunkt rP [l/min] | 0...11,9 |
Analogstartpunkt ASP [l/min] | 0...8 |
Analogslutpunkt AEP [l/min] | 4...12 |
I steg om [l/min] | 0,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av mätvärdet] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200 |
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± 10 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; innerdiameter rör; Startfördröjning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 184 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 330,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM 70 Shore A |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|