• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt över ifm
  2. Strategi

Nyckeltal för vår företagsstrategi

Teknik för alla

Tydligt fokus på utveckling av smarta produkter för alla

  • Högkomplexa lösningar reviderade och reducerade till det essentiella
  • Över 1210 aktiva patent
  • 1530 anställda inom forskning och utveckling (F&U)
  • Mer än 10% av omsättningen investeras i F&U
  • Utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Europa, USA och Asien
  • Prisbelönta produkter – intelligenta lösningar med enkel hantering och innovativ design

Leverantörskedja i världsklass

Användning av vår logistik som konkurrensfördel för våra kunder

  • 160000 kunder över hela världen
  • 1,3 miljoner beställningar per år med 99% leveransnoggrannhet
  • 97% produkttillgänglighet på kundens önskade dag
  • Global expressleverans med leverans samma dag
  • 28 logistikcenter över hela världen
  • Bekväm beställning dygnet runt i ifm:s onlinebutik

Kundfokus

Hjälp till våra kunder för att säkerställa och utökad konkurrensfördelar

  • Rådgivning från 2000 säljingenjörer på ifm – över hela världen
  • Teknisk support både online och på plats från ifm:s applikationsspecialister
  • I mer än 150 länder världen över stöds ifm:s kunder av oberoende säljbolag eller handelspartners
  • Omfattande rådgivning för Industry 4.0 – produkter, tjänster, programvara
  • Expertkunskap inom en lång rad olika branscher

Samarbete att lita på

Utveckling av förtroende över hela världen i nära kontakt med kollegor, med kunder och partner

  • 5 års garanti på ifm:s produkter
  • Certifiering för etisk handel enligt SMETA
  • Certifiering av alla tillverkningsanläggningar enligt DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
  • Nationella och internationella godkännanden, t.ex. ATEX-godkännande, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1-typgodkännande och många, många fler.