Hoppa till huvudinnehållet
You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Robotik och automatiseringsteknik

Intelligenta digitaliseringslösningar från en leverantör

Robotar och monteringssystem har i decennier varit en viktig del av industritillverkning. De skapar effektiva arbetsprocesser och säkrar en kontinuerligt hög kvalitetsstandard vid i princip alla steg värdekedjan: Automatiska system används för svetsning, lackering, pick & place, montering, förpackning, etikettering och transport – och det är bara en liten del av de närmast oändliga möjliga tillämpningarna.

Industrirobotar – används i närmast alla tillverkningsgrenar av industrin

Det är med andra ord inte överraskande att robotar finns i mer eller mindre alla tillverkningssektorer: Fordonstillverkningens, metallbearbetningens eller till och med plastbearbetningens värld är otänkbar idag utan dem. Robotar har även blivit etablerade inom processtekniken. Tack vare de enorma framstegen som har gjorts inom griptekniken, hygiendesign och intelligent bildbearbetning finns det en nu en stor potential för användning av robotar vid bearbetning av livsmedel. Detsamma gäller för läkemedels-, kosmetika- och förpackningsindustrin.

Nyckelroll i framtidens fabrik

I framtidens smarta fabrik kan robotik ge avgörande fördelar: Mobilitet och flexibilitet. Stora transportband och statiska produktionslinjer byts i allt högre grad ut mot intelligenta, mobila robotenheter som rör sig autonomt och hopkopplat i verksamheten samtidigt som de utför olika service- och logistikuppgifter.

Fördelarna med våra automatiseringslösningar

Graden av industriell automation och digitalisering ökar över hela världen. Företag som vill vara konkurrenskraftiga på lång sikt måste hålla jämna steg med den här utvecklingen vilket kan vara en stor utmaning, särskilt i fråga om specialistresurser.

ifm hjälper kunder över hela världen som utvecklar morgondagens industrirobotar, monteringssystem och mobila robotar (AGV/AMR) på den industriella utvecklingens väg: Med tillförlitliga och innovativa automations- och digitaliseringslösningar.

Våra lösningar består av givare, identifieringssystem och machine vision samt även smart anslutningsteknik och programvarulösningar så att du kan planera och använda dina maskiner och din utrustning med önskad totala utrustningseffektivitet (OEE).


Reducera felkvoter – höj kvaliteten


Spara tid – förbättra effektiviteten


Reducera kostnader