En givare med två mätvärden från IO-Link
Nivå- och temperaturmätning för vatten- och oljebaserade medier via endast en ledning tack vare IO-Link
- Nivå- och temperaturmätning för vatten- och oljebaserade medier
- Integrerat överfyllnadsskydd kan aktiveras
- Utgångar kan konfigureras fritt för nivå eller temperatur
- 4 kopplingsutgångar eller 1 analog- och 1 kopplingsutgång
- 3 längder tillgängliga (264 mm, 472 mm och 728 mm)
En givare, två mätvärden
Vanliga användningsområden är hydraulaggregat och verktygsmaskiner. Fördelen med den här givaren: Kombinerad nivå- och temperaturmätning med endast en enhet reducerar givarantalet, monteringsplatserna, lagerhållningen och installationsarbetet.
Fördelar med IO-Link
IO-Link överför de båda mätvärdena (nivå, temperatur) som digitalt processvärde via endast en ledning. Därigenom krävs bara en ingångsport hos styrningen. Parameterinställningen via IO-Link är enkel och tidsbesparande.
Enkel inbyggnad
Tack vare de olika inbyggnadslängderna, och att det går att dölja klämstället, kan givaren monteras flexibelt.