• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Lägg till 20 digitala ingångar för IO-Link-mastermodulerna

Effektiv anslutning av binära givare till IO-Link med varianter för industriella tillämpningar och för första gången även för hygieniska områden

  • Effektiv anslutning av binära givare till IO-Link
  • Lägger till 20 digitala ingångar till en IO-Link-master
  • För industriella tillämpningar plus en ny variant för hygieniska områden
  • Hög kapslingsklass IP 68/69K
  • Förbehandling av ingångssignalerna genom digitala ingångsfilter

Decentraliserad digital signalinsamling via IO-Link
Genom de nya IO-Link-ingångsmodulerna för fältmontage går det att enkelt och billigt lägga till 20 digitala ingångar till IO-Link-Master. Genom att aktivera digitala ingångsfilter, t.ex. studseliminering, utsträckning eller invertering, kan ingångssignalerna optimeras på ett smidigt sätt.

Tillämpningar
Modulen finns i två utföranden: Den orangea fältmodulen från kylmedelsserien är resistent mot oljor och kylmedel och lämpar sig för allmänna industriella tillämpningar. Den gråa modulen är idealisk för hygieniska tillämpningar och livsmedelstillämpningar pga. höljets material. Den har en hög kapslingsklass (IP 68/IP 69K).

Fältmoduler med IO-Link-anslutning
Upp till 20 konventionella givare kan anslutas till dessa moduler. IO-Link överför signalerna till andra IO-Link-masterenheter/PLC via en oskärmad M12-kabel. En specialfunktion för modulerna är att ingångssignalerna förbehandlas med hjälp av olika filter innan de överförs till IO-Link.
Följande filter är tillgängliga:

  • studseliminering (undertrycker störsignaler)
  • utsträckning (längre signaler)
  • invertering

Detta möjliggör en tillförlitlig signaldetektering med en minimilängd på 1,5 ms. Modulens decentraliserade position minskar ledningskostnaderna och innebär att ingen komplicerad kabeldragning behöver göras. Till skillnad från vid bussystem kräver IO-Link ingen konfiguration eller adressering. Det förenklar installationen. Stift 2 och 4 på varje M12-uttag är konfigurerade som binära ingångar. Det innebär att dubbelgivare, brytande eller slutare, kan anslutas utan några problem. Ingångarna har skydd mot överbelastning och kortslutning.