M30-ultraljudsgivare med upp till 8 m avkänningsräckvidd
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-uit501_uit504_uit507-2240x1260-01.jpg?v=-56829987)
Kontinuerlig detektering av nivå och objektdetektering – ljudstrålens bredd justeras enkelt via IO-Link
- Ljudstrålens bredd justerbar via IO-Link
- Avkänningsräckvidd upp till 8 m med M30-design
- Lätt att ställa in med teach-knapp eller IO-Link
- Den vibrerande ljudtransducern minskar mängden smutsavlagringar
- Robust hölje av rostfritt stål
Långa räckvidder
De nya ultraljudsgivarna med M30-design från ifm utmärker sig med sin långa räckvidd på upp till 8 m. Detta gör dem särskilt lämpliga för detektering av objekt på långt avstånd eller för kontinuerlig nivåövervakning, t.ex. av bulkmaterial eller vätskor. Till skillnad från fotoelektriska givare påverkas inte ultraljudsgivaren av färg, transparens eller objektets eller mediets ytglans.
Justerbar ljudstråle
På grund av begränsat utrymme kan oönskade reflektioner på insidan av tanken uppstå vid nivåtillämpningar. Detta kan leda till felaktiga mätresultat. Tack vare IO-Link kan ljudstrålen ställas in individuellt utifrån den specifika tillämpningen. IO-Link ser till att användaren är väl förberedd för Industri 4.0.