UHF RFID-system med integrerad antenn och lång avkänningsbredd
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Med integrerad webbserver för konfigurering, diagnostik och övervakning och dessutom TCP/IP-gränssnitt – justerbar upp till 3 m för flera taggar samtidigt
- Integrerad webbserver för konfigurering, diagnostik och övervakning
- Integrering till IT-system via TCP/IP-gränssnitt
- Justerbar avkänningsbredd upp till 3 m för flera transponders samtidigt
- Antennen påverkas inte av installation i metallmiljöer
- RFID UHF-system EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
Framsynt RFID-lösning
Det kompakta UHF RFID-systemet är lämpligt för användningsområden som kräver långa avkänningsbredder. Praktiskt: Utvärderingsenhet och antenn är integrerade i en kompakt kåpa. Detta sparar plats och förenklar installation. I materiell logistik så kan t.ex enheten avgöra om rätt material finns tillgängligt i rätt mängd för produktionsorden. Systemet kan användas för att kontrollera in- och utflöde på lagerlokalers höga hyllor. Enheten kan även användas vid anläggningskontroll. Den avläser produktspecifika maskinparametrar från ID-taggen som finns fäst vid produkten. Maskinens individuella inställning hjälper till att öka produktiviteten och undvika avbrottstid.
Fördelar med ifms UHF RFID-lösning:
Robust och expanderbar
Antenn, utvärderingsenhet och TCP/IP-gränssnitt är integrerade i en kompakt, robust kåpa med kapslingsklass IP 67 / IP 69K. Detta gör systemet perfekt för användning i kärva industrimiljöer.
Kraftfull antenn
Tack vare den interna antennen med cirkulär polarisation så kan enheten installeras i metallkåpor utan att mottagningen påverkas.
Integrerad webbserver
Avläsning-/skrivenheter har en integrerad webbserver. Användare kan logga in via en HTTP-adress för full åtkomst till enheten.
Universella gränssnitt
Den kompakta UHF RFID-enheten är perfekt för direktanslutning till PC:ar, industriella PC:ar eller PLC:ar som inte har några standardiserade fältbussgränssnitt.
Ytterligare digitala ingångar
Enheten har ytterligare två digitala in- och utgångar, för att t.ex. kontrollera ett belysningstorn.
Statuslysdioder
En 5-siffrig stapeldiagramsdisplay med lysdioder indikerar RSSI-värdet (signalstyrka). Detta visualiserar taggens avstånd.
Användningsområden
DTE804 är perfekt för att följa and spåra och användningsområden rörande spårbarhet, t.ex.:
- produktspårning
- åtkomstkontroll
- egendomsförvaltning
- spårning av material
- samlingsstationer
Fördelar:
- ökad produktivitet
- fasthållning vid leveransdatum
- förvaltning av materialförflyttningar
- undvikande av stillestånd
- ökad drifttid