RFID-identifieringssystem från ifm

I produktion, intralogistik och transport har automatiserad identifiering blivit en standard. Sådana automatiserade identifieringssystem möjliggör den kravdrivna distributionen av varor eller monteringskomponenter samt deras spårbarhet i realtid. Till följd av detta kan tillverknings- och leveransprocesser kontrolleras fullständigt automatiskt och sömlöst dokumenteras.
I RF-indentifikationssystem är arbetsstycken eller godsbärare märkta med RFID-transpondrar, d.v.s. ID-taggar. Antenner gör det möjligt att läsa från och/eller skriva till sådana ID-taggar. Dessa data överförs omedelbart till en RFID-utvärderingsenhet, där de behandlas. Utvärderingsenheten överför data till PLC via fältbussgränssnitt, såsom PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP / IP eller EtherCAT. Applikationer finns i produktionslinjer där enheterna används för materialflödesreglering.