- Produktnyheter
- Tillståndsövervakning
- Mycket kompakt och mångsidig signallampa
Mycket kompakt och mångsidig signallampa

- Hög synlighet även i miljöer med stark belysning
- Hög summer (90 dB) med valbara melodier
- Styrning via IO-Link eller digital input
- Hög kapslingsklass, även med summer. Lämplig för våta områden
- Enkel installation med fästmutter M30
Flexibel indikering av maskinens skick
På maskiner, installationer eller löpande band: olika färger på signalljuset indikerar driftstatus eller tekniska problem på ett klart synligt sätt. Denna innovativa signallampa är ett kraftfullt alternativ till konventionella lampor som har fler än ett ljussegment. Ljussegmentet kan lysa i upp till sju olika färger. Dessutom kan permanent ljus eller olika blinkande lägen ställas in för varje färg. Lampan kan styras genom IO-Link, men konventionell styrning av tre olika färger via tre digitala input är också möjligt. Detta gör det möjligt att på ett enkelt sätt byta ut konventionella signallampor mot denna signallampa. I tillägg till detta finns det versioner med en summer och/eller en slitstark, anpassningsbar tryckknapp.
Tre driftlägen
Den främsta egenskapen hos denna signallampa är de tre driftlägena som erbjuder maximal mångsidighet. IO-Link ger den högsta graden av flexibilitet för drift och konfiguration, men genom att använda de tre digitala inputen finns det även möjlighet att välja färger utan IO-Link. Möjliga färger är röd, grön, blå, cyan, magenta, gul och vit.
IO-Link-läge
I detta läge kan man styra och konfigurera de sju färgerna, summern och tryckknappen. Parameterinställningen (blinkande lägen, melodi etc.) kan när som helst justeras via styrenheten. Detta innebär maximal flexibilitet.
SIO-läge RGB
Det här läget fungerar utan IO-Link. De sju färgerna kan styras vi tre digitala input (RGB) som kan utlösas individuellt eller kombinerat. Summern och tryckknappen kan adresseras och sökas via en ytterligare pin hos den 5-poliga M12-kontakten.
SIO-läge på / av
I det här läget kan tre färger alla väljas via ett separat stift. Detta gör det möjligt att på ett enkelt sätt byta ut konventionella lampor som har fler än ett ljussegment. Summern och tryckknappen kan adresseras och sökas via ett ytterligare stift hos den 5-poliga M12-kontakten.
Parameterinställning via IO-Link
Om lampan används i SIO-läget finns det möjlighet att använda lampan utan IO-Link. IO-Link är exempelvis nödvändigt för att konfigurera de signalfärger som krävs. Med hjälp av ifm:s PC-mjukvara, LR DEVICE, är det enkelt att konfigurera IO-Link-enheter samt ladda och spara parameteruppsättningar. Dessutom kan mätvärden tydligt visualiseras och enhetsinställningar kan testas på ett bekvämt sätt.
IO-Link-funktioner (urval):
- Driftlägen
- 7 valbara färger
- Permanent ljus, 3 blinkande lägen, 3 blixtrande lägen
- 7 olika melodier för summer