- Översikt
- Signallampor och ljustorn
LED-signallampor och ljustorn
ifm använder modern RGB-lysdiodteknik med lång livslängd i sina signallampor och torn som erbjuder minst sju olika färgvärden. Eftersom både ljusstyrkan och blinkfrekvensen är justerbara kan många drifttillstånd eller statusmeddelanden tillämpas även med en enkel segmentlampa. Ljustornet med fem segment och ljustornet med tjugo segment kan också användas för att visualisera komplexa anläggningsförhållanden, processekvenser eller tanknivåer.
Signallampor och torn kan konfigureras individuellt. Detta kan göras bekvämt via IO-Link eller, på vissa modeller, även via parameterinställningsknappen. Omfattande monteringstillbehör ökar användningsområdena ytterligare, så att ett brett spektrum av tillämpningar kan täckas med en lamptyp.
Innehåll
Tack vare LED RGB-tekniken kan signallampan anpassas individuellt (permanent tänd, låg blinkfrekvens, hög blinkfrekvens, olika färger). Detta minskar antalet varianter samt behovet av lagerhållning. Lampan kan ställas in på olika driftlägen, t.ex. ett analogt läge för nivåindikering.
En annan stor fördel med ifm:s signallampor och ljustorn är deras synlighet på långa avstånd även i ljusa miljöer. Detta är möjligt på grund av det mörka plasthöljet över displaysegmenten.
Utöver de rent optiska signallamporna och signaltornen erbjuder ifm även modeller som avger en akustisk signal via en summer för att göra det ännu lättare att uppfatta ett tillstånd. Sju olika tonsekvenser gör det till exempel möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera signaleringssystemet bland flera system i ett rum.
En fastsättningsanordning levereras med enheten. Dessutom finns det en version med en monteringsbas för förhöjda monteringslägen. Monteringsfoten kan vridas 90 grader vilket gör det möjligt att montera den på väggen utan ytterligare tillbehör. Dessutom finns det tillbehör för stolpmontering.
IO-Link-läge
När lampan registrerar en IO-Link-kommunikation startar den automatiskt IO-Link-läget. I IO-Link-läget kan lampan konfigureras och även styras via processdatakommunikationen mellan IO-Link-mastern och lampan.
Användaren kan styra lampans färg och blinkfrekvens samt ljudet från summern, slå på och av summern och läsa av statusen på återkopplingsknappen ovanpå lampan.
SIO-läge: On/Off-läge
Under parameterinställningen via IO-Link kan användaren välja ett läge. Om ”On/Off-läget” är valt och IO-Link-kommunikationen avbryts startar lampan automatiskt SIO-läget.
I ”On/Off-läget” kan användaren välja olika belysning för varje lampingång.
Färg, blinkfrekvens och intensitet kan ställas in för varje ingång. När ingången övergår till hög signal fungerar lampan som konfigurerat. Om en hög signal samtidigt finns på två ingångar kommer LED A-ingången att ha högre prioritet än lysdiod B- eller lysdiod C-ingången.
En separat parameter definierar om IO-Link-kontaktstift 4 på kontakten används som en ingång för att slå på summern eller som en utgång för att indikera återkopplingsknappens status.
SIO-läge: RGB-läge
Under parameterinställningen via IO-Link kan användaren välja ett läge. Om RGB-läge är valt och IO-Link-kommunikationen avbryts startar lampan automatiskt SIO-läge.
I RGB-läget har de tre digitala ingångarna en fast funktion. Här tilldelas varje ingång en av de tre primärfärgerna röd, grön och blå.
Om en hög signal ljuder vid ingången LED-A lyser lampan rött. Om en hög signal ljuder vid ingången LED-B lyser lampan grönt. Om en hög signal ljuder vid båda ingångarna, lysdiod A och lysdiod B, används kombinationen rött och grönt = gult.
ifm erbjuder två olika familjer av signaltorn: Versioner med IO-Link-gränssnitt och med IO-Link-gränssnitt och digitala ingångar för att styra varje segment
Med IO-Link-gränssnittet kan du styra varje segment på ett mycket snabbt och flexibelt sätt. Du kan ändra färg, ljusintensitet och blinkfrekvensen.
För vissa versioner finns ytterligare digitala ingångar för att styra LED-egmenten och summern. Detta innebär att ljustornet även kan användas i konventionella system utan IO-Link-gränssnitt.
Parameterinställning utan IO-Link
Tack vare en inställningsknapp kan vissa versioner av ljustornet ställas in utan IO-Link i tre enkla steg.
Med parameterinställningsknappen kan följande egenskaper ställas in för varje lysdiodssegment:
- Färg (röd, grön, orange, blå, lila, turkos, vit, gul, av)
- Frekvens (permanent på, låg blinkfrekvens långsam/medium/snabb, hög blinkfrekvens långsam/medium/snabb)
- Ljusstyrka (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Parameterinställning med IO-Link
Alternativt kan signallamporna och signaltornen konfigureras bekvämt via IO-Link. Därmed är det möjligt att spara och ladda parameteruppsättningar. Beroende på modell finns det upp till tre driftlägen.
On/Off-läge
I On/Off-läge kan segmentens färger definieras i förväg och sedan slås på eller av individuellt. Dessutom kan varje segment fastställas med avseende på färg, blinkfrekvens och intensitet.
RGB-läge
I RGB-läget kan signallamporna använda alla sina funktioner. Här tilldelas varje databit en av de tre grundfärgerna rött, grönt och blått, vilket gör det möjligt att blanda den önskade färgen för varje segment genom att skriva cykliska data.
Analogt läge
Det analoga läget är endast tillgängligt med signaltornet med 5 segment och visar ett värde mellan 0 och 100% i förkonfigurerade visningstyper.
Med 20 individuellt styrbara lysdioder ger det här ljustornet största möjliga flexibilitet. Ljustornet med 20 lysdiodlampor kan hanteras uteslutande via IO-Link och ger en mängd olika möjligheter med två olika lägen. Båda lägena kan dock skrivas över med de användarfördefinierade bankerna.
On/Off-läge / signalljusläge
I signalljusläge kan upp till 5 segment definieras. Segmenten kan variera i storlek, färg och visningstyp (t.ex. permanent ljus eller blinkande). Segmentens storlek kan definieras med hjälp av 20 individuellt styrbara lysdioder. Till exempel kan betydelsen av en enskild status anges genom att ställa in ett stort segment bestående av 16 lysdioder och två små segment bestående av 2 lysdioder vardera. För att visuellt skilja segmenten från varandra och för att uppnå bättre synlighet är det också möjligt att stänga av den sista lysdioden i varje segment och därmed använda det som en separator.
Analogt läge/nivåmätarläge
Nivåmätarläget kan användas för att visa ett analogt värde som ett stapeldiagram. Visningsriktningen kan väljas mellan nedifrån och uppifrån. För vart och ett av de 20 elementen kan en färg och en visningstyp (t.ex. permanent ljus eller blinkande) definieras. För optimal uppfattning i alla miljöer kan lysdiodintensiteten och, för versioner med summer, även volymen justeras.
Artikelnummer 1-segment |
Artikelnummer 3-segment |
Artikelnummer 5-segment |
Artikelnummer 20-LED |
Styrning via digitala ingångar |
Styrning via IO-Link |
Monteringssockel |
Summer |
Återkopplingsknapp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV1300 | DV1500 | |||||||
DV1310 | DV1510 | |||||||
DV2120 | DV1320 | DV1520 | ||||||
DV2121 | ||||||||
DV2130 | DV1330 | DV1530 | ||||||
DV2131 | ||||||||
DV2300 | DV2500 | DV2900 | ||||||
DV2310 | DV2510 | DV2910 | ||||||
DV2320 | DV2520 | DV2920 | ||||||
DV2330 | DV2530 | DV2930 |