ecomatController startpaket: den enkla vägen att starta programmeringen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-ec2121-2240x1260-01.jpg?v=1348122959)
- Omfattar ecomatController CR710S
- Förkopplad simulatorbox med omkopplare och potentiometrar för att simulera binära och analoga signaler
- Omfattar alla nödvändiga anslutnings- och gränssnittkablar
- Programmeringsmjukvara och dokumentation för CODESYS
Det snabba sättet att starta programmeringen av mobila maskiner
Den nya generationen ecomatControllers är den moderna styrenhetsplattformen för framtidens fordon och maskinverktyg. Detta förkopplade startpaket omfattar den kompakta ecomatController CR710S med alla nödvändiga kablar för att försörja styrenheten och kabelansluta alla gränssnitt för datautbyte via CAN och Eethernet samt ingångar och utgångar. Simulatorboxen har omkopplare, potentiometrar och signaldisplayer för att simulera kopplingsstatusar och analoga ingångssignaler. Det integrerade programvarupaketet CODESYS (version 3.5) gör det enkelt att bekanta sig med styrenheten och skapa ett applikationsprogram.
Kraftfull elektronik
Hjärtat i startpaketet är ecomatController CR710S som är konstruerad enligt alla gällande standarder för mobil elektronik och är utrustad med en toppmodern multi-core 32 bit styrenhet med en klockfrekvens på 300 MHz. Den erbjuder alla funktioner för att kunna skapa applikationsprogram och för att göra sig förtrogen med de integrerade hårdvarufunktionerna. RGB statuslysdioder indikerar de viktigaste systemmeddelandena. Om så behövs kan de interna styrenheterna som kan programmeras separat (1 x standard, 1 x säkerhet) ge dig en första erfarenhet med programmeringen av säkerhetsstyrenheter för applikationer upp till EN 13849 PL d och EN 62061 SIL cl2.
Gränssnitt med utökad funktionalitet
Via de integrerade M12-anslutningarna är två CAN-gränssnitt tillgängliga i tillägg till en RS232 och Eethernet-igränssnitt med inbyggd omkopplare. Alla CAN-gränssnitt stöder de väsentliga bussprotokollen CANopen, CANopen Safety och J1939.
Konfigurerbara ingångar och utgångar
Varje simulator har 6 förkopplade ingångar och utgångar. De kan konfigureras som digital-, frekvens- eller analogingångar med diagnosfunktion eller som ingångar för motståndsmätning. Utgångarna kan konfigureras som diagnostiska digital- eller PWM-utgångar. Om så behövs kan alla ingångar och utgångar även konfigureras som felsäkra kanaler. Speciella givare och ställdon kan också anslutas via kabelanslutna flatstiftskontakter.
Programmerbar enligt IEC 61131-3 med CODESYS
Programmeringen utförs med hjälp av standardiserademässiga IEC 61131-3 språk. Programexempel och bibliotek finns tillgängliga för att bli förtrogen med programvaran.