ecomatDisplay: Kraftfulla dialogenheter för mobila arbetsmaskiner
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- LED-display 5", 7" och 12" med knappar eller pekskärm
- Hölje som optimerats för mobil användning
- Optisk bindning: förhindrar inträngande av fukt, ger optimal läsbarhet
- Programvara som stöder varje orientering av enheten (porträt/landskap)
- Programmerbar via CODESYS, flera gränssnitt så som CAN
Display och drift i en tuff miljö
De nya dialogenheterna har utvecklats för användning i hytter och utanför fordon. Tack vare en hög skyddsklassning och optisk bindning är de optimalt skyddade mot fukt. De tål större inverkan från slag och permanenta skakningar lika bra som extrema omgivningstemperaturer. Den högupplösta RGB LED-panelen ger en perfekt läsbarhet även i ljusa miljöer. För den normala driften har displayerna fritt programmerbara knappar (versioner 5" och 7") eller som valalternativ en kapaciativ pekskärm. Det integrerade kraftfulla PLC-systemet kan utföra visualiseringar och andra arbetsuppgifter. Enheten är fritt programmerbar via CODESYS. Flera gränssnitt på enhetens baksida, t.ex. CAN, analog video, USB 2.0 och Eethernet ger maximal anslutningkonnektivitet.
Mekanisk design
Displayerna har ett tätat och formpressat aluminiumhölje med skyddsklassning IP 65, IP 67. För anslutningen används tätade M12-anslutningar och en 40-polig AMP-anslutningskontakt. Displayerna kan användas som ytmonterade enheter med hjälp av det beprövade RAM-monteringssystemet eller kan monteras på en vägg. beroende på krav kan displayerna installeras i varje riktning.
Kraftfull elektronik
Den integrerade 64-bit styrenheten möjliggör en kraftfull presentation av högupplösta grafiker samt bearbetning av applikationsprogrammet och enhetens funktioner. Dessutom finns det många möjligheter med avseende på kommunikation och nätverkande med andra system och nätverk. Med den integrerade realtidsklockan är det möjligt att försesätta en tidsstämpel på loggade data en tidssämpel för bättre spårbarhet.
Ljud (Audio)
Alla displayer har omfattande ljudfunktioner. De kan användas för att kontrollera akustiken och röstmeddelanden.
Programmering enligt IEC 61131-3
Programvaran CODESYS gör det möjligt att skapa ett klart och enkelt utförande av applikationsprogrammet. De grafiska elementen skapas via den integrerade visualiseringsredigeraren och kan t.ex. väljas via knapparna eller den alternativa pekfunktionen.