En för varje användningsområde
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iq2010_iqw201-2240x1260-01.jpg?v=1348162196)
- Enhetlig korrekturfaktor (K=1) för pålitlig identifiering av alla metaller
- Den kompakta designen ökar användningsområdet och minskar behovet för lagerhållning
- Störimmunitet tack vare en stark magnetfältsimmunitet upp till 300 mT
- Klibbfri ytbeläggning för att förhindra klibbning av svetsslagg
Kräver lite plats och tillåter en mångsidig användning
Den kompakta Kplus-givaren i en rektangulär IQ-konstruktion används för att fastställa metallobjektets position i industriella användningsområden med begränsat utrymme. På grund av den konstanta avkänningsområdet för alla metaller och tack vare PUR-kabeln, vilken passar för användning i släpkedjor, lämpar sig givaren, utan ytterligare åtgärder, för flera användningsscenarier inom en installation.
Robust och immun mot svetsfält
Tack vare den väldigt höga immuniteten mot magnetfält, den förstärkta kabelmanteln och klibbfria nonstick-beläggningen är denna givare perfekt utrustad för svetsapplikationer.