AS-i CompactM8-moduler: stor mångfald, lite utrymme krävs
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac_e74000-2240x1260-01.jpg?v=1348146758)
- En säker ecolink-anslutning skyddar O-ringen mot förstörelse
- Kompakt och platt design för begränsat utrymme
- Utgångarnas strömförsörjning via AS-i eller AUX
- Tålig mot stötar och vibrationer tack vare komplett inkapsling
Extremt liten, många installationsalternativ
Produktfamiljen CompactM8 övertygar genom dess platta och slanka design. Modulerna är därför ideala för robot-, hanterings- och monteringsteknik. De finns tillgängliga med AS-i-teknik, med kompletterande AUX-utgångar och som passiv version. Modulerna är installerade via två fästhål från framsidan eller från sidan. Valfritt tillbehör tillåter en installation på en DIN-skena.
Mekaniskt ändstopp för enkel montering
Tack vare ecolink-teknik förhindras en felaktig montering: En integrerad mekanisk ändstopp skyddar M8-anslutningarnas O-ring mot förstörelse. En snabb och säker montering är således möjlig utan dyra momentverktyg och utan att äventyra modulens funktion.
Hög kapslingsklass för fältanvändning
Med deras höga skyddsklasser IP 65, 67 och 68 uppfyller modulerna alla krav för användning i tuffa industrimiljöer. De kan därför monteras direkt i fält, nära processen. Det finns inga långa avstånd mellan givare/ställdon och kopplingsskåp.
Lätt och robust
CompactM8-modulerna är särskilt platsbesparande tack vare deras smala bredd på endast 30 mm och höjd på 17 mm i M8-kontaktområdet. Därför är de alltid förstaval när det gäller installationer i hanterings- och monteringsområden eller på robotarmar. En annan fördel: Den kompletta inkapslingen garanterar att de är extremt stöt- och vibrationståliga.
Många användningsmöjligheter
AS-i modulerna adresseras via M12-anslutningen fram. Modulerna kan anslutas till adresseringsenheten med standardanslutningskabeln. M8-modulerna finns tillgängliga som passiva splitterboxar med rund kabelanslutning, M12 (8 poler), M16 (14 poler) och som AS-i version.
Lätt identifiering av fel
FAULT-lysdioden på modulen gör det enkelt för användaren att lokalisera felet. En rött blinkande lysdiod signalerar ett perifert fel och indikerar t.ex. en kortslutning i givarens försörjning. En konstant rött lysande lysdiod indikerar ett kommunikationsfel.