You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. I/O-modul för 3D-kamerasystem O3M för mobil användning

I/O-modul för 3D-kamerasystem O3M för mobil användning

  • Utökar kamerasystemet genom att lägga till binära och analoga ingångar och utgångar
  • Enkel återanpassning på mobila arbetsmaskiner utan bussystem
  • Användarvänlig parameterinställning med ifm Vision Assistant
  • Inklusive CAN-jumperkablar och alla nödvändiga adapterkablar

Enkel utökning för kompletterande ingångar och utgångar
O3M 3D-kamerasystemet levereras med standardinställning med en CAN-anslutning för integrering i mobila arbetsmaskiner på vilka denna buss-enhet ofta installeras. På maskiner utan CAN-buss kan den nya I/O modulen anslutas direkt till 3D-kameran med hjälp av den medlevererade anslutningskabeln. Modulen utökar systemet med kompletterande binära och analoga ingångar och utgångar, vilka kan anslutas till en styrenhet utan bussystem.

Intuitiv parameterinställning och programmering
I/O-modulen är förprogrammerad och färdig för användning. Enkel parameterinställning eller komplicerad logikprogrammering tillåter modulen att anpassas till den individuella applikationen med hjälp av ett användarvänligt blockdiagram i den grafiska funktionen i ”Vision Assistant“-mjukvaran.

Egenskaper och fördelar

Ingångar och utgångar för O3M 3D-kamerasystem
I/O-modulen utökar 3D systemet O3M, vilket som standard endast har en CAN-anslutning och en Ethernet-anslutning, via tillkommande binära och analoga ingångar och utgångar. Totalt omfattar I/O modulen 2 analoga ingångar (0...32000 mV), 10 binära ingångar, 1 PWM-utgång och 11 binära utgångar vilka samtliga är förprogrammerade. En CAN-buss tillåter anslutningen av I/O-modulen till 3D systemet. Den förmonterade jumperkabeln liksom anslutningskablarna för ingångarna och utgångarna levereras med modulen.

Parameterinställning och logiskt skapande
Parameterinställningen av 3D-systemet och det logiska skapandet görs via ifm Vision Assistant. I/O-modulen behöver ingen programmering. Logiken representeras grafiskt i en typ av funktionsblockdiagram i Vision Assistant. Den kan innehålla en enkel OCH/ELLER-funktion men kan även involvera aritmetiska operationer med minnesalternativ.

Enkel upprustning
I/O-modulen är perfekt lämpad för återanpassning av 3D-system på redan existerande mobila arbetsmaskiner eller industrianläggningar vilka inte har en CAN-buss. Det krävs bara anslutningen av modulens ingångar och utgångar till det befintliga systemet för att t.ex. tillåta styrningen av akustiska eller optiska signalgeneratorer och -ställdon. I industrianläggningar utförs anslutningen till den befintliga PLC:n via I/O-modulens binära utgångar. Detta underlättar avsevärt integreringen av 3D-kamerasystem.

Produkter