You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Robust kamerasystem O2M för mobila arbetsmaskiner

Robust kamerasystem O2M för mobila arbetsmaskiner

  • Inkapslat, helt inlagt hölje med klass IP 67 / IP 69K
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Temperaturkontrollerad uppvärmning av linsen
  • Automatisk ljushetsjustering
  • E4 typgodkännande

Kraftiga universalkameror
Övervakningen av arbetsområdet och det bakre området har blivit mer och mer viktig för mobila arbetsmaskiner. O2M-kamerasystemet med analog videoutgång (PAL) har konstruerats för särskilt tuffa villkor och utmärker sig genom det tryckbeständiga höljet och en ljuskänslighet på < 0,05 lux.

Det nya O2M-kamerasystemet kan exempelvis anslutas direkt till grafiska PDM360-dialogmodulen med färgdisplay och analogt gränssnitt. Det gör det möjligt att använda dialogmodulen inte endast för att visa maskininformation utan även bilder från upp till två kameror. Följaktligen behövs ingen separat bildskärm.

Dessutom kan plug & play-skärmarna E2M231 eller E2M232 anslutas.