You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Konduktivitetsgivare för kläm- och hygienrörkopplingar

Konduktivitetsgivare för kläm- och hygienrörkopplingar

  • Solid spets förhindrar defekter
  • Minska antalet felaktigheter som beror på tidsbaserade rengöringsprocesser
  • Flexibel processjustering ökar systemeffektiviteten

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Enkelt anpassningsbar till nya recept och media
  • Förlustfri digital överföring av mätvärden

Tillämpningar
Givarna används i rengöringsprocesser (CIP) i livsmedelsindustrin. De detekterar koncentrationen av rengöringsmedel, kontrollerar rester i spolvattnet och används för produktvalidering.

Potential
Exakt, snabb och tillförlitlig mätning under processen hjälper till att förbättra fabrikens tillgänglighet och optimerar rengöringscykler. Reducerad mängd rengöringsmedel, lägre energiförbrukning under spolning och lägre vattenförbrukning ger betydliga kostnadsbesparingar. Dessutom ökar maskinens drifttid.

Stabilitet
Den solida spetsdesignen säkerställer stabilitet även om givaren utsätts för förhöjd belastning.

Fördelar med LDL i korthet:

Mycket kortare driftsättningstid

  • Det krävs ingen ytterligare utvärderingselektronik
  • Enkel kabeldragning med M12-hankontakt

Robust och kompakt design

  • Det helsvetsade höljet i rostfritt stål är vattentätt
  • Spets av solitt material förhindrar defekter under hög belastning

Attraktivt erbjudande

  • Hög tillgänglighet och snabba leveranstider
  • Flexibelt adapterkoncept minskar / förenklar lagerhantering

Tillbehör