Använda konduktivitetsgivare för att säkerställa kvalitet och öka effektiviteten

Konduktivitetsvärdet anger hur bra ett material leder elektrisk ström. Inom vatten-, livsmedels- och dryckesindustrin, liksom inom andra sektorer, används detta värde som en viktig mätparameter vid kvalitetssäkring. Den bidrar till exempel till optimeringen av CIP-processer eller till kvalitetsövervakningen av ultrarent vatten. Dessutom kan konduktivitet också användas som en indikator för fasseparation.
Ämnen
Den kompakta LDL-serien kombinerar utvärderingsenhet och mätelement i ett och samma hölje. Detta sparar utrymme i kontrollskåpet och minskar kabeldragningskomplexiteten avsevärt. Det eliminerar också behovet av en dyr datakabel mellan mätelementet och utvärderingsenheten.
Den standardiserade M12-kontakten övertygar med absolut skydd mot inträngning och klarar även de svåra förhållandena i hygieniska miljöer. Dessutom utesluts fel vid anslutning av ledningarna i terminalkammaren.
Det helsvetsade höljet i rostfritt stål med skyddsklass IP69K och avsaknaden av tätningar, som kan bli porösa med tiden, är övertygande i hygieniska applikationer . Givaren av polypropylen är å sin sida alltid lämplig när metallgivare tenderar att korrodera i applikationen . Detta kan till exempel hända med salt omgivningsluft.
De många olika adaptrarna gör det enkelt att integrera givaren vid eftermontering eller i nya installationer. Tack vare G 1/2"-processanslutningen gäller detta redan för små rördiametrar från DN25.
Givaren är redo när du är det: ta helt enkelt ut LDL-enheten ur förpackningen och anslut den. Konduktiviteten i mediet fastställs omgående och tillförlitligt.
Fabrikscertifikat ingår i alla LDL-konduktivitetsgivare. Den kan hämtas kostnadsfritt från vår webbplats med hjälp av givarens serienummer.
Systemanslutning
LDL100
LDL100 är det rätta valet för att identifiera processfaser. Differentieringen mellan medier och den resulterande processfasidentifieringen spelar en avgörande roll, särskilt inom livsmedelsindustrin. Rengöringsmedel, sköljvatten och produkter i processrören har olika konduktivitetsvärden och kan därför detekteras på ett enkelt och tillförlitligt sätt med LDL100. Detta säkerställer en entydig spårning vid alla tidpunkter.
LDL101
Konduktivitetsgivaren LDL101 är det rätta valet där vattnets renhet är avgörande för produktens kvalitet eller processens tillförlitlighet. Givaren detekterar vattnets konduktivitet från ett värde på 0,04 µs/cm. Det gör den idealisk för applikationer där renat vatten på alla nivåer används. Möjliga applikationer här är vattenbehandling, rengöring av delar och kritiska försörjningssystem (kylvatten).
LDL400
LDL400 är det perfekta valet för applikationer där metallgivare tenderar att korrodera. Dessa kan t.ex. vara applikationer med saltlösning eller salt omgivningsluft. Med ett brett mätområde från 100 till 2 000 000 µS/cm är givaren lämplig för många olika applikationer . Bland annat kan den användas i nästan alla steg i vattenreningen. Givaren uppfyller också de höga kraven inom marinindustrin och är certifierad enligt DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Översikt över applikationsområden
Urvalsguide: översikt över konduktivitetsgivare och deras mätområden
- Inga mätfelaktigheter, som uppstår vid analog överföring till följd av flera digitala och analoga omvandlingar
- Konduktivitets- och temperaturvärde: två värden vid en mätpunkt
• färre mätpunkter krävs
• minskad initialkostnad - Hög mätupplösning utan skalning
- Kvalitetsövervakning med:
• kontinuerlig visning av enhetens status
• histogram över drifttimmar
• internminne för min.- och max.-värden för konduktivitet/temperatur - Ersättningsenheter kan detekteras och automatiskt konfigureras av IO-Link-mastern
Visste du att?
Med en konventionell analog utgång skalas ett stort mätområde till 4–20 mA. Därför kan de minsta förändringarna i konduktiviteten ofta inte upptäckas direkt. Detta kan leda till att kvarvarande mängder kemikalier inte upptäcks i sköljvatten eller produkter, och kan i värsta fall till och med leda till produktåterkallelser. Med IO-Link skalas dock upplösningen för konduktivitetsvärdet alltid så att det passar det använda mätområdet, så att högsta möjliga noggrannhet alltid garanteras.
Jämförelse av upplösning för IO-Link och analoga signaler i µS/cm
Mätområde [µS/cm] |
IO-Link-upplösning | Analogt PLC-ingångskort | |||
---|---|---|---|---|---|
LDL100 * | LDL101 | LDL200 | LDL400 | ||
< 10 | 0,001 | 0,003 | |||
< 100 | 0,01 | 0,03 | |||
< 1 000 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
< 10 000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
< 100 000 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
< 500 000 | 100 | 100 | 122 | ||
< 1 000 000 | 100 | 100 | 244 | ||
< 2 000 000 | 100 | 488 |
* LDL100-mätområdet är begränsat till 15 000 µS/cm.