IO-Link-master möter ledningssystem
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd712183d3e3e149979a5cb444c654dd/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-AC60-2240x1260-01.jpg)
IO-Link-master möter ledningssystem
- IO-Link mastermoduler för AS-i ledningssystemet
- 4-portars IO-Link-modul, levereras via AS-i och AUX
- 2-ports IO-Link-modul, levereras endast via AS-i
- Ett integrerat parameterminne underlättar sensorbyte
- Fältmodul med IP 69K för livsmedelsindustrin
IO-Link master för AS-i ledningssystem
De decentraliserade AS-i IO-Link-mastermodulerna fungerar som en gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och AS-Interface-fältbussen. De kombinerar fördelarna med AS-i-ledningssystemet med standardiserad IO-Link-kommunikation. IO-Link möjliggör detaljerad diagnostik av de anslutna givarna eller ställdonen och kan därför öka maskinens drifttid. Det integrerade parameterminnet i IO-Link-mastern möjliggör också enkelt givarrbyte.
Robusta fältbussmoduler för krävande applikationer
Tack vare deras speciella höljesmaterial och höga inträngningsmotstånd (IP 67 eller IP 69K) hos de grå modulerna kan de användas i kylvätskeapplikationer eller direkt i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin. Ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, permanent inträngningssäkra M12-anslutningar av anslutningskablarna.