Ett säkert val: tråddragningsmekanismer för pulsgivare
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Precis positionsdetektering även för mycket långa avstånd
- Hög driftsäkerhet tack vare en robust mekanisk konstruktion även vid konstanta påfrestningar
- Mekaniskt kompatibel bland många tillverkare, för pulsgivare med synkrofläns
- Kompakt design även med trådspann på upp till 15 m
Exakt positionering även för mycket långa avstånd
Tråddragningsmekanismen för pulsgivare är det optimala valet när positioner måste fastställas på raka distanser. Exempel på användning sträcker sig från korta avstånd, till exempel med saxlyftar eller gaffeltruckar, till långa avstånd, till exempel de som täcks av vagnar på kranbommar eller transportsystem i lager med högt i tak.
Stabil anslutning, robust vid yttre påverkan
Fördelar med remskiva: det finns en oavbruten förbindelse mellan pulsgivare och objektet som rör sig. Negativa effekter på avståndsdetekteringen, t.ex. som orsakas av smuts vid optisk avståndsmätning, är till största del eliminerade. De mekaniska komponenterna är konstruerade för industriell, långvarig användning med upp till 1 miljon dragningar.