Flexibel remsa med lysdioder för belysning och signalering

- Lysdioder i RGB och vitt kan styras direkt via digitala ingångar
- Extremt robust, helt omsluten konstruktion med kapslingsklass IP 68
- Böjd eller rak installation
- Kraftfulla lysdioder för högt ljusutbyte
- Olika längdvarianter finns tillgängliga
Belysning och signalering allt-i-ett
Remsor med lysdioder kan inte enbart användas som maskinljus utan indikerar även maskinens status med olika ljusfärger. Lysdiodremsorna finns i olika längder och är flexibla att använda. De kan fästas snabbt och säkert med valfria aluminiumprofiler för att lysa upp även undangömda hörn utan skuggbildning. Deras robusta design med kapslingsklass IP 68 ger ett brett spektrum av användningsmöjligheter.
Tillräckligt många färger
Lysdiodremsorna består av kraftfulla lysdioder i färgerna RGB och vit. Utlösning sker via fyra digitala ingångar som kan användas för att skapa färgerna röd, gul, grön, blå, turkos och purpur, såväl som klart vitt ljus. Med pulsbreddsmoduleringen är det möjligt att skapa varje färgnyans.
Produktfördelar varför LED-remsor från ifm?
![]() |
|||
Lätta att trigga | Hög kapslingsklass IP67 | Flexibel och robust | Energieffektivt |
Digitala ingångar gör det enkelt att ändra färgerna | IP68-skydd möjliggör installation även under svåra driftsförhållanden | Flexibla LED-remsor lyser även på svåra platser. Montering profiler underlättar installationen | Högt ljusutbyte med energibesparande LED-teknik |