Induktiva givare i M8-design

- Kompakta dimensioner möjliggör användningen i trånga utrymmen
- Robust design, avkänningsytan finns även i rostfritt stål
- Förseglad: kapslingsklasser IP 65 till IP 69K
- Stort temperaturområdet för universell användning
Lätt, liten och kraftfull
Det extremt kompakta höljet visar sin styrka överallt där utrymmet är begränsat för givare eller där ytterligare storlek måste hållas låg: I fabriksautomation, på maskinverktyg eller på snabbt rörliga robotarmar har miniatyrgivaren en räckvidd som är nästan lika lång som hos större givare.
Redo för varje applikation
Höljet av höggradigt rostfritt stål gör givaren extremt beständig och temperaturområdet från -40 till 85 °C och skyddsklass IP 65 till IP 69K tillåter nästan obegränsade användningsmöjligheter. Indikeringen av kopplingsstatus med lysdioder är lättläslig, även på platser där åtkomsten är svår.