- Produktnyheter
- System för mobila arbetsmaskiner
- ISOBUS-gateway för lantbruksutrustning
ISOBUS-gateway för lantbruksutrustning

- Tillförlitlig kommunikation mellan tilläggsenhet och traktorenhet
- Förinstallerad ISOBUS-objektpool för visualisering på universalterminal
- Enkel konfiguration via CODESYS med ISOBUS-bibliotek
- Snabb och enkel implementering utan extra licenskostnader
- AEF-godkännande
ISOBUS kan vara enkelt
ISOBUS-gateway ger enkel integration av ISOBUS-funktioner i styrprogrammet för en tilläggsenhet för lantbruksutrustning. I det här syftet laddas det tillhandahållna funktionsbiblioteket via CODESYS V2.3 eller V3.5 till det befintliga applikationsprogrammet där det konfigurerar visualiseringen i enlighet med respektive krav.
Optimera processer
Tack vare optimerad databearbetning visualiseras endast de värden som har överförts på den anslutna displayen vilket reducerar lasten på databussen i hög grad. Med en betydande reducering av implementeringsarbetet, minimeras utvecklingskostnaderna. Inga extra licensavgifter för användning av ISOBUS-gateway krävs.
Plug & Play med ISOBUS-terminaler
ISOBUS-gateway ger en enkel användning av den befintliga displayen i traktorenheten via ISOBUS. I det här syftet installeras gateway mellan styrenheten i tilläggsenheten och anslutningen till traktorenheten. Med hjälp av tillhandahållna bibliotek i CODESYS, justeras visualiseringen sparad på gateway enkelt till att passa den individuella applikation. De vanligaste ISOBUS-visualiseringsobjekten är tillgängliga för det här syftet.
Därutöver kan AUX-funktionen (Auxiliary Control Function) användas så att den respektive maskinhanteringen kan anpassas individuellt till applikationen. Med den praktiska M12-hankontakten, kan ISOBUS-gateway enkelt anslutas till valfri mobil styrenhet via CAN-gränssnittet även i efterhand.
Utformad för robusta applikationer
ISOBUS-gateway kan användas i 12 V- och 24 V-fordonsnätverk.
Den höga kapslingsklassen IP 67 och det slutna höljet ger skydd även under svåra miljöförhållanden. Varken extrema temperaturer eller permanenta stötar och vibrationer påverkar funktionerna för ISOBUS-gateway.