Snabb och exakt: fotoelektrisk givare mäter avstånd i μm-området
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_omh55x_group_0001.jpg?v=-259867423)
- Upptäcker små föremål i mikrometerområdet
- Lämplig för högfrekventa applikationer
- Tre driftlägen och en robust, kompakt konstruktion möjliggör ett brett utbud av applikationer
- Bekväm parameterinställning och avläsning av data på IT-nivå
Exakt objektdetektering i krävande miljöer
Den kompakta fotoelektriska avståndsgivaren OMH visar sin styrka där andra givare når sina gränser.
För applikationer med snabba transportband ger den mätfrekvenser på upp till 1200 Hz i hastighetsläge och detekterar små föremål tack vare en upplösning på upp till 0,01 millimeter. Med Power Mode bibehåller OMH-givaren denna mikrometernoggrannhet även när föremålen är svåra att upptäcka för vanliga avståndsgivare.
Tack vare den höga noggrannheten kan OMH-givaren också garantera exakta arrangemang och positioneringar av komponenter på ett tillförlitligt sätt, till exempel vid tillverkning av battericeller.