Ut ur kontrollskåpet: vibrationsdiagnostik direkt på fältet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Robust IP 67-hölje för decentraliserad användning
- Snabb, felfri installation och eftermontering tack vare M12-standardanslutningar
- Sex signalingångar samlar in alla relevanta data för tillståndsövervakning
- Integrerad separering mellan automatisering och IT-nätverk
- Kompatibelt med alla vanliga accelerationsgivare
För effektiv och decentraliserad vibrationsdiagnostik
Diagnostiksystemet VSE9xx kan monteras direkt på fältet tack vare det robusta IP 67-höljet. Där kan det utvärdera upp till fyra dynamiska signaler (t.ex. acceleration) och vidarebefordra data via Ethernet eller fältbuss.
Två ytterligare ingångar (1x pulssignal, 1x analog) kan användas för att samla in ytterligare information som är relevant för tillståndsövervakning, t.ex. hastighet och temperatur.
Enkel integrering även i befintliga system
IP 67 VSE är perfekt för enkel eftermontering av ett vibrationsövervakningssystem i befintliga installationer. Den kompletta IP 67-portföljen från ifm, som även omfattar switchar, IO-Link-masterenheter, strömförsörjningsenheter och edge-enheter, ger dig maximal flexibilitet när du eftermonterar ditt system. Tid, utrymme och kostnader för installation minskar avsevärt.