You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. Robusta kablar för strömstyrkor upp till 16 ampere

Robusta kablar för strömstyrkor upp till 16 ampere

Överföring av höga strömmar med lågspänningsfall

Styrning av belastningar som ställdon via IO-Link-master kräver en robust infrastruktur baserad på L-kod. Våra industrikablar har ett lämpligt dimensionerat kabeltvärsnitt och kan överföra strömstyrkor på upp till 16 ampere utan problem och nästan utan spänningsfall.

Säkert och permanent tätt

M12-standardkopplingarna förenklar anslutningen av givare och ställdon. Fel i ledningarna utesluts. Den konturerade muttern är lätt att dra åt tillräckligt, vilket garanterar en perfekt och hållbar tätning även när den fästs för hand. Vibrationsskyddet håller den gängade hylsan fast i sitt läge.

Med IO-Link-master: Säker anslutning på processnivå

I kombination med våra PerformanceLine IO-Link-mastrar säkerställer EVC-kablarna en tillförlitlig anslutning av givare och ställdon till den efterföljande infrastrukturen.

Produkter