Reläkontakt för användning på fältet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_e200_0195.png?v=-1814206411)
- Idealisk för fältanvändning tack vare skyddsklass IP 67
- Tillförlitlig M12-anslutningsteknik
- 2-kanalsversion slitage- och studsfria halvledarreläer
- Elektrisk separation mellan ingång och utgång
Relä på fältet istället för i kontrollskåpet
Allt fler komponenter för automationsteknik är lämpliga för användning på fältet tack vare starkt IP-skydd och M12-anslutningsteknik. I regel har de halvledarutgångar med 24 V-nivåer och maximal växlingsström mellan 20 och 300 mA. Om det krävs andra spänningar, starkare växlingsström eller elektrisk separation är reläer en populär lösning – för vilka det dock hittills har varit nödvändigt att gå omvägen via ett kontrollskåp.
Med de nya reläkontakterna från ifm finns det nu fältkompatibla reläer som kan anslutas enkelt och tillförlitligt tack vare den M12-anslutningsteknik som vanligtvis används på fältet. Tack vare sin kompakta konstruktion kan de skruvas direkt på givare, t.ex. med hjälp av en Y-adapter.
Säker separering
Tack vare den elektriska separeringen mellan ingång och utgång kan en 24 V DC-signal vid ingången växla en annan, oberoende spänningspotential vid utgången.
Små växlar stora
Reläkontakten växlar starkare ström på upp till 1 A på utgångssidan med låga strömstyrkor, t.ex. de som finns vid utgångarna för givare.
Tillförlitlig och underhållsfri
De halvledarreläer som används i kontakten växlar "rent", det vill säga: ingen växlingsstuds, ingen hopsmältning av kontaktytorna och framför allt: inget slitage. Detta gör reläet extremt hållbart.
Enkel anslutning
Den direkta anslutningen till andra enheter på fältet sker via robust och industriellt kompatibel M12-anslutningsteknik. Vid behov kan en extern strömförsörjning anslutas på ingångssidan via EBC116 Y-grenkoppling och på utgångssidan via EVCA47 Y-anslutningskabel.