Eternity-touchgivare för maskinstyrning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
Ergonomisk styrning av maskiner och processer
Inga mer värkande fingrar och handleder, ingen mer osäkerhet om processens status: Med Eternity-touchgivare kan du styra maskiner och processer med en lätt tryckning med fingret. För att säkerställa att detta fungerar tillförlitligt även i händelse av avlagringar kan känsligheten hos touchgivaren justeras för att passa arbetsmiljön.
Permanent tillförlitlig och FDA-kompatibel
Tack vare skyddsklass IP69K och skydd mot vattenstänk behöver du inte oroa dig för KTE, inte ens i fuktiga miljöer. Inget vatten kan tränga in, och vattenstänk, t.ex. från rengöringsprocesser, skiljs från avsiktlig aktivering av givaren. Viktigt för livsmedelsindustrin: När KTE installeras med den som tillval tillgängliga tätningen E12840 uppfyller den FDA-kraven. Detta understryker också den permanenta driftsäkerheten. Du har vårt ord på det – och fem års garanti.
Samling av omkopplare och nätverksdrift
För nätverksdrift kan upp till två ytterligare givare eller till och med mekaniska brytare anslutas till en beröringsgivare. Om en IO-Link-master med åtta portar samlar ihop signalerna decentraliserat på fältet kan upp till 24 enheter integreras.