• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Kapacitiva givare utifrån applikation
  2. Produktinnovationer

Kapacitiva touchgivare byggda för att hålla

Touchgivare används i en mängd olika applikationer , från att öppna eller stänga grindar till att återställa system efter ett stopp. De nya Eternity-touchgivarna gör det ännu enklare att sköta maskiner och anläggningar tack vare sina mångsidiga funktioner:

  • RGB-lysdioderna på touchgivarna ger information om anläggningens tillstånd. Upp till fem färger kan enkelt definieras via IO-Link.
  • Den nya serien av KTE-touchgivare kompletteras av KTV-signallampor i samma design, vilket ger användaren ett enhetligt användargränssnitt.
  • Tack vare den exakta fingeravkänningsfunktionen kan touchgivarna användas intuitivt med bara en lätt beröring, vilket förbättrar ergonomin på arbetsplatsen.
  • Givarnas känslighet kan anpassas till miljöförhållandena, vilket gör att inverkan av stänkvatten eller avlagringar kan neutraliseras effektivt.

Den kapacitiva touchgivaren i detalj

Produktfördelar med KTE och KTV

Specialdesignad mutter för enkel manuell montering
Den specialutvecklade krondesignen gör det möjligt att dra åt muttern ordentligt för hand eller med fingertopparna även i trånga utrymmen.

Undertryckande av avlagringar eller stänkvatten
Avkänningsytans känslighet kan anpassas till miljöförhållandena för att förhindra att avlagringar eller stänkvatten utlöser felaktiga kopplingsfunktioner.

Applikationsspecifik känslighetsinställning
Givaren kan konfigureras för användning med eller utan handskar.

Ergonomiskt arbete
Den kapacitiva fingerigenkänningsfunktionen gör det möjligt att manövrera utan kraft eller tryck. Givaren kan manövreras med bara en lätt fingertryckning, vilket avlastar fingrar och handleder.

Anpassningsbar för alla tillämpningar applikationer
De justerbara färgerna på givarna och lamporna samt de utbytbara symbolskivorna ger maximal flexibilitet och möjliggör entydig funktionstilldelning av givaren i alla tillämpningar applikationer.

Enkel rengöring
Givarna är lätta att rengöra tack vare den släta ytan. Med slitagefri koppling och ett hermetiskt tillslutet hölje är de byggda för att hålla länge.

En givare för alla tillämpningar applikationer!
Givarna kan ställas in som brytare, knappar eller låsbrytare.

Manuell styrning av touchgivare


Styrning av de digitala ingångarna som en klickbar animation

Animationen visar hur de digitala ingångarna för KTE:s touchgivare kan styras utan IO-Link, t.ex. med hjälp av Y-kablarna EVC847 och EVC848:
När man klickar på touchgivare 2 och 3 styr deras utgång en färgförändring på touchgivare 1. När användaren klickar på "mastergivare" 1 skrivs de signaler som finns på ingångarna över.

Systemanslutning av touchgivarna

Vanliga frågor om kapacitiva touchgivare

Produkter