O2U5: två visionsgivare i en
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-484222967_engine_manufacturing_qrcodes.jpg?v=302054865)
Mångsidiga inspektionsalternativ
O2U5 ger användaren nästan obegränsade kombinationsmöjligheter vid 2D-inspektion. Ytor och konturer på föremål kan nu analyseras samtidigt med QR- eller streckkoder.
QR-koden kan t.ex. användas för att kontrollera om komponenten verkligen motsvarar beställningen, samtidigt som kontur- och ytanalysen gör det möjligt att utföra den slutliga kvalitetskontrollen före installationen.
Specialanpassad integrering, enkel konfigurering
De många olika kombinationer som nu finns tillgängliga för användaren för kvalitetssäkring är fortfarande lätta att hantera tack vare ifm Vision Assistant, och den användarvänliga programvaran är tillgänglig utan kostnad.
Den gör det möjligt att ställa in gränssnitt, exponering och andra parametrar för O2U5. Dessutom ger många applikationsförinställningar (guider) kraftfullt stöd för snabb installation. Om enheten behöver bytas ut kan de lagrade parametrarna snabbt överföras till den nya enheten tack vare det flyttbara minnet. För perfekt integrering i din applikation kan du välja en lämplig kombination av belysning och objektiv.