- Visiongivare
- Universell givare typ O2U
Universell givare O2U: kodläsare och objektdetektering i en och samma enhet
Den första visionsgivaren med IO-Link
Visionssystem är oumbärliga för många applikationer , särskilt inom kvalitetskontroll för identifiering av koder eller inspektion av komponenter. O2U bygger vidare på framgångarna för sina föregångare O2I5 och O2D5, som redan har löst många industriella applikationer . Denna nya universella enhet kombinerar prestandan hos sina föregångare och ger därmed möjlighet till följande: Samtidig kontroll av olika kodtyper, t.ex. 1D- och 2D-koder eller tecken (OCR).
- Tillförlitlig avkänning av ytor och konturer på komponenter och kontroll av deras kvalitet.
- Dynamisk spårning av objekt tack vare ankarfunktionen.
- Mätning av komponenter och detektering av position och orientering.
- Tack vare robotgivarkalibrering kan objektpositioner och rotationer skickas direkt till roboten i rätt koordinatsystem.
Detta öppnar upp för en mängd nya möjligheter att lösa både befintliga och nya applikationer .
O2U i detalj
Produktfördelar med O2U
En universell enhet med alla befintliga funktioner
Den nya enheten möjliggör en kombination av ytinspektion, konturavkänning, 1D- och 2D-kodläsning, teckenigenkänning (OCR) och flera ankarfunktioner för komponentspårning.
Stöd för alla vanliga gränssnitt
Följande gränssnitt stöds: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP och IO-Link.
Enkel installation och drift med ifm Vision Assistant
Att använda våra visionsgivare med "ifm Vision Assistant" är enkelt och intuitivt, eftersom det inte krävs någon programmeringskunskap.
Mångsidiga filteralternativ för tillförlitlig objektdetektering
Olika färgalternativ och polarisationsfilter gör att givaren kan anpassas till en mängd olika applikationer och miljöscenarier för att säkerställa tillförlitlig objektdetektering.
Effektiv realtidsövervakning och enhetsbyte
Tack vare realtidsövervakning genom kontroll av faktorer som bildparametrar, livebild eller sökzoner (ROI) kan avvikelser upptäckas så snabbt som möjligt och åtgärdas genom överföring av referensbilden vid enhetsbyte.
Robust mot omgivningsljus
Givaren är extremt robust mot effekterna av omgivningsljus eftersom den använder flera bilder med olika bildtagningsparametrar.
Användningsområden för O2U
Fordonsindustrin
Givaren läser av streckkoden på en fordonsdörr för att identifiera objektet och utför samtidigt en konturanalys för att kontrollera måtten.
Robotteknik och montering
Först läser roboten koden. Den utför sedan en komponentsökning för att placera rätt produkt i lådan.
Intralogistik
Givaren registrerar pallarnas mått samtidigt som den läser av deras koder.
Fordonsleverantör/metallbearbetning
Medan en konturanalys utförs på den utstansade delen läses en 2D-kod av för vidare komponentspårning.
Automation och styrsystem
En komponentspecifik kvalitetskontroll utförs beroende på de koder som läses.
Förpackningsindustrin
Medan utgångsdatumet och serienumret läses av kontrollerar givaren parallellt att etiketten är korrekt anbringad.
Funktioner i O2U
Aktivering och systemintegration
Bildtagningen kan aktiveras av en binär givare vid triggeringången (t.ex. ljusgivare) eller ett kommando via processgränssnittet (EtherNet/IP eller TCP/IP). Alternativt är kontinuerlig inspelning med en fast bildfrekvens möjlig.
ifm erbjuder Y-splitters för enkel integrering av triggergivare och externa belysningselement. Se EVC847 (för aktiveringsgivare) och EVC848 (för extern belysning).
- O2D5xx visionsgivare
- PC för parameterinställning
- Industriell PC eller PLC för utvärdering och kontroll
- Binär triggergivare
- Spänningsförsörjning
- Ytterligare belysning som tillval
Mervärde tack vare IO-Link
- Enkel integration med IO-Link eftersom O2U-universalgivaren kan integreras direkt i en befintlig IO-Link-infrastruktur
- Enkel inlärning för applikationsinställningar på givaren
- Vision Assistant-programvara för komplexa visionsuppgifter
- Data via IO-Link i snabb COM3-standard, automatisk uppdelning av datablock
- Givarparametrarna kan ställas in direkt från styrenheten, vilket förenklar anpassningen till förändrade produkter eller driftsprocesser