• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Säkerhetsgivare för mobila maskiner

Säkerhet för mobila maskiner

Oavsett om det gäller kommunala fordon, AGV:er inom intralogistik eller AMR:er för tung användning i gruvor eller hamnar: Överallt där fordon eller överbyggnader flyttas eller styrs automatiskt måste säkerheten för omgivningen och själva fordonet alltid garanteras. Säkerhetsgivaren från ifm kan användas för att registrera positions-, vinkel- och hastighetsvärden för rörliga element som axlar, vändskivestegar, kranarmar eller tippflak. Denna information kan användas för att härleda styr-, sväng- eller lutningsvinklar eller lyftelementens aktuella höjdposition. Kontinuerlig positionssynkronisering, t.ex. via RFID, är också möjlig tack vare funktionen "Preset on the fly".

Snabb integrering, även i serie

Den givarredundans som krävs för att garantera säker drift är redan integrerad i säkerhetsgivaren. Detta och den motsvarande kontinuerliga självövervakningen av säker drift har testats och certifierats av TÜV Rheinland. Givaren är också integrerad i SISTEMA-biblioteket. Detta minskar avsevärt den ansträngning som krävs för att implementera och därefter acceptera säkerhetsrelaterad automatisering. Säkerhetsgivaren har också både en CAN-ingång och en CAN-utgång. På så sätt kan flera pulsgivare eller andra kompatibla givare seriekopplas, vilket gör installationen av säkerhetsgivare effektiv och enkel.

Smidig kommunikation med styrenheten

Kombinationen med ifm-styrenheten minskar också programmeringsarbetet i Codesys avsevärt eftersom den obehindrade anslutningen av pulsgivaren till styrenheten och den säkra kommunikationen mellan de två produkterna garanteras som standard.

Säkerhetsgivare i användning

Applikationer och use cases

I automatiserade fordon som AGV:er och AMR:er ger säkerhetsgivare tillförlitlig positions- och rörelsedetektering för att stödja exakt navigering och styrning i dynamiska miljöer som lager, fabriker och logistikcenter.

Produkter