- Pulsgivare
- Säkerhetsgivare
Givare för tillförlitlig positionering och säkerhet
Oavsett om det gäller kommunala fordon, AGV:er inom intralogistik eller AMR:er för tung användning i gruvor eller hamnar: Överallt där fordon eller överbyggnader flyttas eller styrs automatiskt måste säkerheten för omgivningen och själva fordonet alltid garanteras. Det är här den TÜV-certifierade säkerhetsgivaren kommer in i bilden:
- Den känner av rotation och rotationshastighet, vilket säkerställer exakt styrning och övervakning av rörliga element.
- Den härleder styr-, sväng- eller lutningsvinklar samt aktuella höjdlägen, vilket säkerställer effektiv fordonskontroll.
- Funktionen "Preset on the fly" säkerställer kontinuerlig positionssynkronisering för flexibel justering under drift och maximal säkerhet.
Säkerhetsgivaren i detalj
Produktfördelar med säkerhetsgivaren
Funktionell säkerhet
Säkerhetsgivaren är särskilt utformad för säkerhetskritiskaapplikationer och ger tillförlitlig och exakt återkopplingsinformation som är avgörande för säker styrning och övervakning av mobila applikationer . SIL- och TÜV-certifieringarna bekräftar att de högsta säkerhetsstandarderna uppfylls.
Samtidig information om position och hastighet
Säkerhetsgivaren överför exakta positions- och hastighetsvärden. Dessa är avgörande för exakt navigering och exakt positionering i mobila applikationer och självkörande fordon.
Robusthet och tillförlitlighet
Tack vare sin robusta konstruktion klarar säkerhetsgivaren tuffa miljöförhållanden i mobila applikationer , t.ex. kraftiga vibrationer, temperaturförändringar, fukt och damm i enlighet med IP69K.
Enkel integration
Enheten har ett standardiserat CANopen-gränssnitt och konfigurerbara enhetsprofiler, vilket säkerställer smidig integrering med befintliga system och enkel installation i din tillämpning.
Redundans för ökad säkerhet
Säkerhetsgivaren uppfyller säkerhetskraven för redundanta konstruktioner. Jämförelse mellan styrprocessorerna säkerställer kontinuerlig övervakning av positionsvärdena, vilket ger största möjliga säkerhet.
Kostnadseffektivitet
Genom att integrera den här säkerhetsgivaren kan du minska kostnaderna avsevärt:
- komplexiteten i konstruktionsplaneringen
- installationsinsats
- programmeringsarbete
- tekniskt arbete
- kabeldragning och dokumentation
Dessutom möjliggör användningen av batterilös och innovativ givarteknik praktiskt taget underhållsfri och hållbar drift.
Effektiv databehandling med ifm-läget
"ifm mode"-läget är en valfri funktion som skiljer sig från CiA-standarden. I det här läget ger pulsgivaren fördefinierade värden för position och hastighet. Inga mellanliggande beräkningssteg genom underprogram krävs. Dessutom visar "active safe state" i ifm-läget "safe state"-biten och kan återställas genom bekräftelse. Applikationshjälpmedel som "Preset on the fly"-funktionen stöds dessutom.
Support från en enda källa
Dra nytta av enkel integration och expertsupport. Samspelet mellan säkerhetsgivaren och säkerhetsstyrenheten från ifm ger dig en tillförlitlig, effektiv och smidig lösning för dina behov.
Preset on the fly
"Preset on the fly" är en användbar funktion hos säkerhetsgivaren som möjliggör enkel och snabb positionssynkronisering utan att den pågående operationen behöver avbrytas. Denna synkronisering kan ske automatiskt, t.ex. baserat på information från RFID-taggar som installerats i golvet. På så sätt kan positionen justeras dynamiskt i AGV:n och felaktigheter, t.ex. på grund av glidning, kan elimineras.
Applikationer för säkerhetsgivare
Use cases
Tillförlitlig övervakning av autonoma fordons rörelser
Säkerhetsgivaren spelar en avgörande roll i autonoma fordon som AGV:er eller AMR:er. För kunden är exakt övervakning av position och hastighet för sådana fordon av yttersta vikt för att garantera säkerheten och effektiviteten i verksamheten. Säkerhetsgivaren överför dessa värden på ett tillförlitligt sätt, vilket ger en exakt och effektiv styrning av fordonet.
Lösningen för säkra lyftplattformar och lyfttruckar
Säkerhetsgivaren spelar en avgörande roll i autonoma fordon som AGV:er eller AMR:er. För kunden är exakt övervakning av position och hastighet för sådana fordon av yttersta vikt för att garantera säkerheten och effektiviteten i verksamheten. Säkerhetsgivaren överför dessa värden på ett tillförlitligt sätt för exakt och effektiv styrning av fordonet. För att garantera säkerheten på upphöjda plattformar och lyfttruckar måste deras lutningsvinklar och förlängda teleskoplängder övervakas. Om vinkel och längd inte stämmer överens är det risk för tippning. För att minimera denna risk använder kunden säkerhetsgivaren på teleskoplederna för att styra axelns vinkel. Invändiga dragvajrar övervakar den utökade längden på teleskoparmen. Detta garanterar maximal säkerhet och tillförlitlighet för lyftutrustningen.
Exakt positionering inom skogsindustrin
En ledande tillverkare av skogsmaskiner använder säkerhetsgivaren på kuggkransen på en roterande kranarm för att exakt känna av armens position. Detta garanterar inte bara en säker utan också en extremt effektiv drift.
Förbättrad maskinsäkerhet med vår säkerhetsgivare
Många tillverkare av entreprenadmaskiner som använder ifm:s säkerhetsstyrenheter lägger nu till säkerhetsgivaren, t.ex. för att exakt kunna detektera positionen för den roterande överbyggnaden på en grävmaskin. Vissa av dessa maskiner måste alltid hålla sig inom ett visst driftområde, t.ex. för att undvika farliga områden. Genom att installera säkerhetsgivaren direkt på överbyggnadens svängväxel får man en exakt positionsavkänning, vilket avsevärt förbättrar säkerheten och effektiviteten hos de mobila maskinerna.
Systemöversikt med säkerhetsgivare