You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Industriell kommunikation
  3. Universell IO-modul för IO-Link

Universell IO-modul för IO-Link

Digitala anslutningsportar för IO-Link

Den digitala anslutningen av IO-Link har visat sig vara ett intelligent gränssnitt för integrering av smarta givare och enheter. Många maskiner och installationer har dock fortfarande konventionellt kablade enheter som måste anslutas till den centrala styrenheten. Exempel i detta sammanhang är knappsatsmoduler, kontrollpaneler och paneler, ljustorn eller ventilterminaler. Den universella modulen, som kännetecknas av sin förmåga att ansluta 16 digitala in- eller utgångar direkt till en IO-Link-masterport, erbjuder en lösning i detta avseende. Den kompakta och kapslade konstruktionen tar liten plats och möjliggör flexibel montering, t.ex. direkt bredvid signalgivare eller i knapphus.

Enkel anslutning

Var och en av de 16 anslutningsledningarna kan användas som ingång eller utgång.
Eftersom utgångens signaltillstånd alltid matas tillbaka till ingången krävs ingen speciell konfiguration. När den inte används som utgång kan en extern signal detekteras som en ingångssignal vid anslutningen.

Strömförsörjning för externa ställdon

Modulen förses med ström från en IO-Link A-portmaster. Den totala strömförbrukningen för alla IO:er kan vara upp till 1 A, vilket säkerställer en effektiv försörjning av externa ställdon.

Universalmodulen är utformad så att den kan monteras direkt i många vanliga knapphus, vilket möjliggör anslutning av styr- och signalanordningar.