Integrera mätsonder direkt i IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-9441625_heating_distributor.jpg?v=-1768797511)
Digitalisering av mätsonden för IO-Link
IO-Link har etablerat sig som ett intelligent gränssnitt för integrering av smarta givare och enheter i olika branscher. Trots detta används konventionella temperatursonder (Pt100-/Pt1000- eller termoelement) fortfarande i stor utsträckning i många maskiner och system som måste anslutas till den centrala styrenheten. Med de nya IO-Link-mätmodulerna kan upp till fyra temperatursonder anslutas till en IO-Link-masterport, valfritt med 2-, 3- eller 4-tråds anslutningsteknik. M12-kontaktens stiftkonfiguration kan anpassas med hjälp av IO-Link-parameterinställningen.
Justering av det uppmätta värdet
Särskilt vid temperaturmätning med termoelement har de metaller som används i kablar och kontakter en betydande inverkan på mätvärdet. Det uppmätta värdet kan därför anpassas till den använda mätlinjen med parametrarna "Cold junction offset" och "Temperature zero point calibration".
För att täcka ett stort talområde med hög upplösning visas det uppmätta värdet som ett "flytande tal" i processdata.
Produktfördelar
Fyra portar för direkt anslutning av temperaturgivare
Upp till fyra Pt100-, Pt1000- och termoelement kan anslutas till modulen via M12-standardkontakter.
Detektering av även de minsta trenderna i temperaturdata
Temperaturförändringar så små som 0,01 °C kan detekteras exakt tack vare den exakta interna upplösningen.
Hög noggrannhet
En noggrannhet på 0,3 procent uppnås över hela mätområdet.
Robust konstruktion
Högkvalitativa material används för att uppnå de höga skyddsklasserna IP67 (orange hölje) och IP69K (grått hölje).
Applikationer
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_casting_form.jpg?v=-503281035)
Temperaturmätning vid termoplastisk deformation
Vid tillverkning av stora plastdetaljer genom termoplastisk deformation värms plastplattor upp och pressas mot en formkontur i en press. Under uppvärmnings- och formningsfasen används flera temperaturgivare för att exakt övervaka och styra temperaturen i verktyget. Temperatursonder känner av även de minsta temperaturtrenderna tack vare en imponerande upplösning på 0,01 °C. Produktionsprocessen är liknande vid tillverkning av kompositmaterial, t.ex. de som används i dörrpaneler eller instrumentbrädor i bilar.
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_mining.jpg?v=-503310907)
Temperaturövervakning i gruvdrift
Inom gruvindustrin kan de digitaliserade temperaturmätvärdena överföras exakt och utan förluster även över långa avstånd tack vare IO-Link. Det finns inte heller något behov av att koppla varje givare till kontrollskåpet, eftersom den robusta IO-Link-modulen monteras direkt på fältet.